Snel Zoeken

CAT D6LGPVPT

CAT D6LGPVPT

Jaar
2022
Gebruiksuren
2.433 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RING POWER CORP.
415 Community College Pky, FL
+1 813 671 3700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6LGPVPT
RING POWER SYSTEMS
CategorieRupsdozers
SerienummerRDC01106
Voorraad nummerRDC01106
Catalogus nummer10044527
Jaar2022
Uren2.433 h
LandVerenigde Staten
Plaats415 Community College Pky, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW525.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TREKHAAKDRAWBAR
Extra informatieAIR FILTER, CAB
ALTERNATOR, 150 AMP
ARO W/ ASSIST
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, LGP VPAT
CAB, PREMIUM
CONTROL, RIPPER
DOZER CTL, ARO/GRADE, VPAT
ENCLOSURE, ENGINE, VPAT
ENGINE, LUC, STANDARD
FAN, REVERSING, VPAT
FILM, WARNING, ANSI
FINAL DRIVE, 90" (2286 MM)
FLOOR, CAB, PREMIUM
FLUIDS, STD OIL, -35F
FUEL TANK, BASIC
GRAB HANDLES, STANDARD, VPAT
GUARD, BOTTOM, HD, VPAT
HYDRAULICS, VPAT
JOYSTICK, ARO/GRADE, VPAT
LANE 3 ORDER
LIGHT, WARNING
LIGHTS, 12, LED, PREMIUM
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
REAR CAMERA
SEAT, STANDARD
TRACK, 30" MS, ABR
UC, ABR, FINE GRADING
VPAT DOZER PACKAGE
WATER JACKET HEATER, 110V
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen