Snel Zoeken

CAT D6LGP3D

CAT D6LGP3D

Jaar
2019
Gebruiksuren
4.497 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 731 7500
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6LGP3D
Carolina CAT
CategorieRupsdozers
SerienummerRDC00435
Voorraad nummerTRDC435
Catalogus nummer10113054
Jaar2019
Uren4.497 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCHARLOTTE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW330.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TrekstangDrawbar
Extra informatieCAB • AIR • AUXILIARY HYDRAULICS • VPAT BLADE • DRAWBAR • ACCUGRADE READY • 3D • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, LGP VPAT
CAB, STANDARD
CONTROL, ARO/GRADE W/3D, VPAT
CONTROL, RIPPER
ENCLOSURE, ENGINE, VPAT
ENG S/N XWE02058
ENGINE, LUC, STANDARD
FAN, REVERSING, VPAT
FINAL DRIVE, 90" (2286 MM)
FLUIDS, STD OIL, -35F
FUEL TANK, BASIC
GRAB HANDLES, STANDARD, VPAT
GRADE W/3D
GUARD, BOTTOM, HD, VPAT
HYDRAULICS, VPAT
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6, LED, BASIC
OIL DRAIN, BASIC
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PROD LINK,DUAL PLE782
REGIONAL PACKAGE, USA
SEAT, STANDARD
TRACK, 30" ES HDXL
UNDERCARRIAGE, HDXL, CTR GUIDE
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
VPAT DOZER PACKAGE
WATER JACKET HEATER, 110V
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1030
  • JaClean for sale
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenBattery disconnect door hinge is broken
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenA few are scratched
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFill screen missing _ Top right corner is dented
  • GoedRight front grab iron is bent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • JaErops
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed2024
meters, cabine, console
1300
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLogged codes no active
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBlades worn
motor
700
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • n
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
100
  • GoedNo sign of a particulate service _ Almost due
koelsysteem
610
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHose going to the hydraulic cooler is leaking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
OpmerkingenNew rails and shoes
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Carrier Rollers Front183.550
Idlers Front3464
Idlers Rear3048
LinksNew
Track Roller 12768
Track Roller 224.558
Track Roller 324.558
Track Roller 524.558
Track Roller 62664
Track Roller 724.558
Track Roller 82560
Track Shoe Grouser HeightNew
eindaandrijvingen
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen