Snel Zoeken

CAT D6K

CAT D6K

Jaar
2012
Gebruiksuren
11.014 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6K
Fabick CAT
CategorieRupsdozers
SerienummerDHA02319
Voorraad nummerDHA02319
Catalogus nummer10036044
Jaar2012
Uren11.014 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGreen Bay, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW95.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TrekstangDrawbar
MotorEngine
Extra informatieANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, FG LGP, W/ACCUGRADE MTG
CAB PACKAGE, HEAVY DUTY
CAB, PROTECTION PACKAGE
CATERPILLAR PRODUCT LINK 522
CERT EMISSIONS, EPA FLEX (PEC)
COMPLETE STORAGE PROTECTION
COUNTERWEIGHT, REAR
COUNTERWEIGHT, REAR SLAB
D6K LGP TRACTOR
D6K LGP TRACTOR, DCA-6
ENCLOSURE, ENGINE, STANDARD
FAN, DEMAND, REVERSING
GUARD, TRACK GUIDING, F&R
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC, OIL STANDARD
LANE 1 ORDER
NO ACCUGRADE READY, CAB
Online Owner's Manual
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRODUCT LINK INSTALLATION
PROTECTION PACKAGE, HEAVY DUTY
ROLLERFRAME, 8/2 SYSTEMONE
TRACK, 30 IN. , ES, LGP
WARNING DECALS, ANSI, FOR NACD
WINCH AND RIPPER READY PACKAGE
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1360
  • Nee
  • Overall fair appearance
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenSlightly bent
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMarch 2016
meters, cabine, console
1331
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Overall good condition o
  • ZwakNo blowing cold air
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBackrest has small hole
  • GoedAir
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft door wiper is not working
motor
620
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Normal 53 psi @ idle
  • None
  • Geselecteerde Afdelingen
  • GoedRed/ full
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
710
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1200
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
500
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
910
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
370
  • Overall fair-good condition
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE50-60%
OpmerkingenOverall good condition
Opmerkingen 1Overall fair-good condition
Track Shoes Width / Type30” single bar grouser
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall fair-good condition
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen