Snel Zoeken

CAT D6KXL

CAT D6KXL

Jaar
2007
Gebruiksuren
5.506 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6KXL
NMC CAT - Council Bluffs
CategorieRupsdozers
SerienummerFBH00481
Voorraad nummerEQN198761
Catalogus nummer10111070
Jaar2007
Uren5.506 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOmaha, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW95.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekdrukAuxiliary Hydraulics Pressure
VerlichtingLighting
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
ScreensScreens
Stuurtype - JoystickSteering Type - Joystick
Extra informatie4 GUARD, CRANKCASE, STANDARD
BLADE ACCUGRADE READY, XL
C-FRAME, DOZER
CAB, STANDARD
CONTROL, RIPPER
D6K XL TRACTOR
DRAWBAR
ENCLOSURE, ENGINE, STANDARD
FAN, DEMAND
FINAL DRIVE, XL
GUARD, FUEL TANK, HEAVY DUTY
GUARD, IDLER
GUARD, TRACK GUIDING, MS
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 4 VALVE
HYDRAULICS, STANDARD
LANGUAGE, MESSENGER
MEDIUM TTT (D5R,D6,D7,D8)
MUFFLER
NO ACCUGRADE READY, CAB
Online Owner's Manual
SCREEN, REAR, CAB
SCREEN, SIDE
SEAT, CLOTH, AIR SUSPENSION
SWEEPS, CAB
TANK, FUEL, STANDARD
TRACK, 22", MS, XL
WARNING DECALS, ANSI, FOR NACD
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1240
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDecals are scratched
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft engine door is twisted
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPaint is a scratched and scuffed
  • Geselecteerde AfdelingenGrill is dented
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
120
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenInoperable
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenShould be replaced due to age
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedOne dash vent is broke
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • JaValve cover and inner timing cover are leaking
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • GoedRed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • JaInner timing cover gasket is leaking coolant
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
200
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
810
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenBoth angles cylinders are leaking badly
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
330
  • Geselecteerde AfdelingenLeft side has some small dents
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFace has some dents in it. Frog is showing some wear
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAngle and tilt cylinder pins have play in them
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
eindaandrijvingen
400
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen