Snel Zoeken

CAT D6K2

CAT D6K2

Jaar
2016
Gebruiksuren
3.944 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Missoula, MT
+1 8779914228
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6K2
Western States Equipment
CategorieRupsdozers
SerienummerDFR00208
Voorraad nummerE0000163
Catalogus nummer10116475
Jaar2016
Uren3.944 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMissoula, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW140.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieAIR CLEANER, STANDARD
ARO, MECHANICAL PITCH
BLADE, 126" ARO XL
CAB STANDARD PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
D6K2
D6K2 XL TRACTOR
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, FULL 8/2
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PACKAGE RIPPER, TEETH CURVED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PROTECTION PACKAGE, FRONT
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen