Snel Zoeken

CAT D6K2 XL

CAT D6K2 XL

Jaar
2015
Gebruiksuren
6.400 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

YANCEY BROS. CO.
Austell, GA
+1 6786899569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6K2 XL
Yancey CAT
CategorieRupsdozers
SerienummerWMR00938
Voorraad nummerUC15465
Catalogus nummer10064462
Jaar2015
Uren6.400 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAustell, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW114.800 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM/FM-radioAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
PRODUCT KOPPELINGPRODUCT LINK
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
EPA-LABELEPA LABEL
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
TREKHAAKDRAWBAR
BLAD, PATBLADE, PAT
BESTURING, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
HYDR. BEDIENINGHYD CONTROL
Extra informatieACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
Online Owner's Manual
XL
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1700
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1501
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed6403 hrs
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir bag works
  • Goed
  • ZwakRight cab door wiper not working
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • Not required
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1110
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenbutton missing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1001
  • Nee
  • Goed
  • ZwakBlade shake not working,when button is activated,see PSRPT for blade shake switch logged code(2679-3)
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
1000
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEPads 100% Rest of undercarriage 50%
Equalizer BarNormal wear
OpmerkingenSystem one New track shoes
Track Shoes Width / Type22” wide
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front158mm158mm3535
Carrier Rollers Rear158mm158mm3535
Idlers Front40.5mm40.5mm4040
Links104mm104mm4040
Pins & Bushings (External)56mm56mm4040
Track Roller 522mm22mm3030
Track Roller 622mm22mm3030
Track Shoe Grouser Height57mm57mm00
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen