Snel Zoeken

CAT D6K2LGPA

CAT D6K2LGPA

Jaar
2020
Gebruiksuren
2.340 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6K2LGPA
Foley Equipment Company
CategorieRupsdozers
SerienummerEL703306
Voorraad nummer1CR7817
Catalogus nummer4800273
Jaar2020
Uren2.340 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTopeka Area, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW179.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
CameraCamera
Extra informatie**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2020 MODEL
AIR CLEANER STD
BLADE, 145" ARO LGP
CAB COMFORT PKG
CAB PROT HD
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
CONTROL ARO HRC
CYLINDER ROD FLUID
DUAL CONTROL PKGE
FAN, DEMAND, REVERSING, WINCH
GUARD, TRACK GUIDING, CTR
HYDR OIL STANDARD
LIGHTS, PREMIUM
MANUAL PITCH HRC
OIL CHG SYSTEM
Online Owner's Manual
PRD. LINK PLE641
PROTECTION PKG HD
RADIO BT
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP, HD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen