favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT D6K2 LGP
2015
6069 Hours
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Merk
CAT D6K2 LGP
Productgroep
Rupsdozers
Serienummer
RST01195C
Voorraad nummer
EQ181354
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT D6K2 LGP
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
CAT D6K2 LGP
Jaar
2015
Gebruiksuren
6.069 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT D6K2 LGP
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
105.000
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT D6K2 LGP
Gregory Poole Equipment Company
Categorie
Rupsdozers
Serienummer
RST01195C
Voorraad nummer
EQ181354
Catalogus nummer
10102229
Jaar
2015
Uren
6.069 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Raleigh, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
105.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Extra informatie
2015 USED CAT D6K2 LGP MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR
D6K
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
12
5
0
reiniging vereist
Ja
Minor
s.o.s. taken
Nee
battery box
Goed
belly pans
Goed
Minor bends
cab or canopy
Goed
Cab
draw bar
Goed
engine enclosures
Goed
fuel tank
Geselecteerde Afdelingen
Several dents in guard
grab irons
Geselecteerde Afdelingen
Rears bent
guards
Geselecteerde Afdelingen
Small rt angle cyl. guard laying in cab
hood
Goed
main frame welds
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
radiator grill
Goed
screens
Goed
Rear only
sheet metal
Geselecteerde Afdelingen
Minor cosmetics left rear
steps / ladder
Goed
sweeps
Goed
Exhaust guard bent
transmission guard
Goed
safety items
3
0
1
rops
Ja
back up alarm
Goed
horn
Goed
parking brake - safety items
Goed
seat belt / date
Zwak
Out of date
meters, cabine, console
10
4
2
huidige o&mm
Ja
huidige veiligheidshandleiding
Ja
opmerkingen - meters, cabine, console
No rear camera installed
air conditioner
Geselecteerde Afdelingen
dash console
Goed
door latches / seals
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards / mats
Goed
gauges
Goed
glass/mirrors
Geselecteerde Afdelingen
One mirror broken (minor)
headliner
Goed
heater
Zwak
Not warm
interior lights
Zwak
Inop
meter replaced / working
Goed
monitoring panel / display
Goed
radio type & condition
Goed
seat suspension type / condition
Geselecteerde Afdelingen
Minor holes
switches
Goed
windshield wipers
Geselecteerde Afdelingen
Both door wipers missing
motor
6
1
0
blow-by
Nee
compressie in radiator
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Nee
water in olie
Nee
opmerkingen - motor
Engine runs well
oliedruk (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Normal
anti-freeze color / level
Goed
Red
engine supports
Goed
exhaust / muffler / stack
Geselecteerde Afdelingen
Stack dented
fuel injection system
Goed
governor / control
Goed
operating condition - engine
Goed
turbocharger / blower
Goed
koelsysteem
8
0
0
lekken - koelsysteem
Nee
standard radiator
Ja
opmerkingen - koelsysteem
Overall good
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
hoses
Goed
radiator
Goed
shroud / guards
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
5
1
0
active codes
Nee
opmerkingen - elektrisch, start- en laadsysteem
Starts & charges well
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
product link / condition
Goed
starter
Goed
wiring
Goed
work lights
Geselecteerde Afdelingen
Most inop
transmissie
11
0
0
hydrostatic
Ja
lekken - transmissie
Nee
transmissie - lawaaierig
Nee
opmerkingen - transmissie
Operates well
case
Goed
controls - transmission
Goed
cooler
Goed
lines / fittings - transmission
Goed
operating condition - transmission
Goed
pump - transmission
Goed
seals
Goed
temp / pressure gauges
Goed
transmission - forward shifts
Goed
transmission - reverse shifts
Goed
valves
Goed
besturing
3
0
0
opmerkingen - besturing
Overall good
steering linkage
Goed
steering operating condition
Goed
steering valve
Goed
rem
2
0
0
opmerkingen - rem
Overall good
parking brake operation
Goed
service brake operation
Goed
hydrauliek
8
1
0
lekken - hydrauliek
Ja
Minor
opmerkingen - hydrauliek
Operates well
angle cylinder
Goed
control linkage - hydraulics
Goed
hose lines
Goed
hydraulic valves
Goed
lift cylinders
Geselecteerde Afdelingen
Both leaking
overall operating condition
Goed
pumps
Goed
tank / sight glass / cap
Goed
tilt cylinder
Goed
blad
2
5
1
opmerkingen - blad
Noticeable wear throughout but overall ok for age and hours
back of blade
Geselecteerde Afdelingen
Minor cosmetics
c frame / mounts / bearings
Geselecteerde Afdelingen
cutting edge & bits
Zwak
face / moldboard
Goed
pins
Geselecteerde Afdelingen
spill rack
Geselecteerde Afdelingen
Minor cosmetics
tower
Goed
trunnions
Geselecteerde Afdelingen
undercarriage
4
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Cannon / Track Adjuster
Track adjusters good
Equalizer Bar
Worn
Idlers / Type
Goed
Link / Brand / Part Number
235-2529
Opmerkingen
SystemOne U/C
Opmerkingen 1
Lower track wear guide guards installed
Pins & Bushings (External)
Rotating
Pins & Bushings (Internal)
Sealed & lubricated
Pivot Shaft
Goed
Track Shoes Width / Type
30" SG LGP Shoes
Pinnen & bussen gedraaid?
NoRotating
Track Frame - Left
Goed
Track Frame - Right
Goed
Carrier Rollers Front
159 mm
161 mm
32
25
Carrier Rollers Rear
164 mm
159 mm
15
32
Links
102 mm
102 mm
63
63
Pins & Bushings (External)
52 mm
52 mm
85
85
Segments
50
50
Track Roller 1
27 mm
27 mm
69
69
Track Roller 2
26 mm
26 mm
63
63
Track Roller 3
26 mm
26 mm
63
63
Track Roller 5
26 mm
26 mm
63
63
Track Roller 6
26 mm
26 mm
63
63
Track Roller 7
26 mm
26 mm
63
63
Track Shoe Grouser Height
60
60
eindaandrijvingen
4
0
0
opmerkingen - eindaandrijvingen
Overall good
housings, left
Goed
housings, right
Goed
planetaries / differential, left
Goed
planetaries / differential, right
Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
opmerking 1
Inspection performed @ 6069 hrs.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT D6K2 LGP - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.