favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT D6K2LGP
2017
7445 Hours
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Merk
CAT D6K2LGP
Productgroep
Rupsdozers
Serienummer
JTR00567
Voorraad nummer
5032280T0
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT D6K2LGP
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
CAT D6K2LGP
Jaar
2017
Gebruiksuren
7.445 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT D6K2LGP
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
87.000
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Richmond, VA
+1 540 682 2515
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT D6K2LGP
Carter Machinery Company
Categorie
Rupsdozers
Serienummer
JTR00567
Voorraad nummer
5032280T0
Catalogus nummer
10103514
Jaar
2017
Uren
7.445 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Richmond, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
87.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Airconditioner
Air Conditioner
EPA-label
EPA Label
Product Link
Product Link
Voorbereid voor Accugrade
Accugrade Ready
Differentieelsturing
Diff Steer
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
ROPS - Ingesloten
ROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Spiegels
Mirrors
Pilootsturing
Pilot Control
Hand- en voetsturing
Hand and Foot Control
Zwaailamp
Beacon
Stoel met luchtvering
Air Suspension Seat
Trekstang
Drawbar
Druk Low Ground (LPG)
Pressure, Low Ground (LGP)
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Bladstrooier
Blade Shake
Stuurtype - Joystick
Steering Type - Joystick
Bladkanteling - Enkl kntln
Blade Tilt - Single Tilt
Bladtype - SU
Blade Type - SU
Extra informatie
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
18
1
0
reiniging vereist
Ja
s.o.s. taken
Ja
battery box
Goed
belly pans
Goed
bumper
Goed
cab or canopy
Goed
decals
Goed
draw bar
Goed
engine enclosures
Goed
fenders
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
guards
Goed
hard nose p&b
Goed
hood
Goed
main frame welds
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
radiator grill
Goed
sheet metal
Goed
steps / ladder
Goed
transmission guard
Goed
safety items
5
0
2
rops
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
safety decals in place / legible
Ja
back up alarm
Goed
beacon / strobe
Zwak
Beacon does not work
horn
Goed
parking brake - safety items
Goed
rear view camera
Goed
safety locks / pins
Goed
seat belt / date
Zwak
Seatbelt is out of date
meters, cabine, console
16
1
0
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Ja
huidige veiligheidshandleiding
Ja
air conditioner
Goed
dash console
Goed
door latches / seals
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards / mats
Goed
gauges
Goed
glass/mirrors
Goed
headliner
Goed
heater
Goed
interior lights
Goed
meter replaced / working
Goed
monitoring panel / display
Goed
radio type & condition
Goed
seat cushion / arm rest
Goed
seat suspension type / condition
Goed
switches
Goed
windshield wipers
Geselecteerde Afdelingen
motor
9
0
0
blow-by
Nee
compressie in radiator
Nee
epa decal legible
Ja
vloeistofpeil ok?
Ja
has engine been rebuilt?
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Ja
Oil pan looks to have a leak
pre lube system
Nee
water in olie
Nee
oliedruk (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Normal
air cleaners
Goed
anti-freeze color / level
Goed
engine supports
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor / control
Goed
oil filter condition / service hours
Goed
operating condition - engine
Goed
turbocharger / blower
Goed
emissions
2
0
0
leaks / type
Nee
diesel exhaust fluid (def) level
100%
after treatment system
Goed
dpf condition / hours changed
Goed
koelsysteem
8
0
0
folded core radiator
Nee
lekken - koelsysteem
Nee
Nee
sand blast grid
Nee
standard radiator
Ja
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
hoses
Goed
radiator
Goed
shroud / guards
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
7
0
0
active codes
Nee
blokverwarmer
Ja
etherhulp
Ja
jump start terminal
Nee
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
pre-heater
Goed
product link / condition
Goed
starter
Goed
wiring
Goed
work lights
Goed
transmissie
5
0
0
auto shift
Nee
hydrostatic
Ja
lekken - transmissie
Nee
multi velocity shift program
Nee
powershift
Nee
traction control
Ja
transmissie - lawaaierig
Nee
operating condition - transmission
Goed
seals
Goed
transmission - forward shifts
Goed
transmission - reverse shifts
Goed
transmission oil filter condition / service hours
Goed
besturing
7
0
0
differentieel stuur
Goed
differentieel stuurbedieningen
Goed
pump / motor
Goed
stuurkoppeling
Goed
stuurkoppeling
Goed
werkingstoestand van de besturing
Goed
steering valve
Goed
rem
2
0
0
parking brake operation
Goed
service brake operation
Goed
hydrauliek
11
0
0
lekken - hydrauliek
Nee
angle cylinder
Goed
control linkage - hydraulics
Goed
hose lines
Goed
hydraulic oil filter condition / service hours
Goed
hydraulic valves
Goed
lift cylinders
Goed
mounts / yokes
Goed
overall operating condition
Goed
pumps
Goed
tank / sight glass / cap
Goed
tilt cylinder
Goed
blad
8
2
0
back of blade
Goed
c frame / mounts / bearings
Goed
snijkant & bits
Geselecteerde Afdelingen
Cutting edge needs to be replaced
oppervlak/afwerkblad
Goed
scharniergewricht
Goed
pinnen
Geselecteerde Afdelingen
The pin for the rod end of the tilt cylinder has movement along with the angle cylinders
stootarm
Goed
stabilizer link
Goed
kantelarmen
Goed
tappen
Goed
ripper / haak / lier
hydraulische lier
Nee
mechanische haspel
Nee
undercarriage
3
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?
Nee
Opmerkingen 2
Certain track components are guarded or unreachable due to components being close together and excessive trash built up
Track Shoes Width / Type
760mm
Guiding Guard - Left
FairLeft guard is bent
Guiding Guard - Right
Goed
Track Frame - Left
Goed
Track Frame - Right
Goed
Carrier Rollers Front
157mm
159mm
Carrier Rollers Rear
151mm
158mm
Idlers Front
25mm
26mm
eindaandrijvingen
4
0
0
magnetic plugs removed & checked?
Ja
housings, left
Goed
housings, right
Goed
planetaries / differential, left
Goed
planetaries / differential, right
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT D6K2LGP - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.