Snel Zoeken

CAT D5VPEW

CAT D5VPEW

Jaar
2022
Gebruiksuren
3.428 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RING POWER CORP.
10421 Fern Hill Drive, FL
+1 813 671 3700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D5VPEW
RING POWER SYSTEMS
CategorieRupsdozers
SerienummerZ6A01317
Voorraad nummerZ6A01317
Catalogus nummer10085679
Jaar2022
Uren3.428 h
LandVerenigde Staten
Plaats10421 Fern Hill Drive, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW395.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TrekstangDrawbar
MotorEngine
Extra informatieAIR CLEANER, STANDARD
AIR CONDITIONING, QUICK DISC
AIR FILTER, CAB
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ASSIST W/ARO
BATTERY, HEAVY DUTY PACKAGE
BLADE, LGP, VPAT
BULLDOZER PACKAGE, LGP, VPAT
CAB, PREMIUM
CONFIGURATION 17B, VPAT, HRC
COVER, FUEL TK GRD, BASIC
DOZER CTL, ARO/GRADE, LGP VPAT
EARTHWORKS INSTALLED
ENGINE COOLANT, -35F
FAN, STANDARD
FINAL DRIVE, LGP, 85"
FLOOR, CAB, PREMIUM
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
FUEL TANK, BASIC
GRAB HANDLES, LGP, VPAT
GUARD GUIDING, CENTER, S1/ABR
GUARD, HEAVY DUTY PKG, VPAT
HYDRAULIC OIL, STANDARD
JOYSTICK, ARO/GRADE, VPAT
LANE 3 ORDER
LIGHT, UNDERHOOD
LIGHT, WARNING
LIGHTS, 6, LED, VPAT
LUBRICANT, STANDARD
MANUAL, ENGLISH
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
PROTECTION, CYLINDER ROD
RADIATOR, STANDARD HRC
REAR CAMERA
REGIONAL PACKAGE, USA
RIPPER CONTROL PACKAGE
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, STANDARD
STANDARD DUTY PACKAGE
TRACK, 33", ES, LGP, S1/ABR
UNDERCARRIAGE, LGP, S1/ABR
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen