Snel Zoeken

CAT D5KXLA

CAT D5KXLA

Jaar
2010
Gebruiksuren
2.463 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Call Foley, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D5KXLA
Foley Equipment Company
CategorieRupsdozers
SerienummerWWW00953
Voorraad nummer24B126
Catalogus nummer10104559
Jaar2010
Uren2.463 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCall Foley, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW95.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Voorbereid voor AccugradeAccugrade Ready
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
TrekstangDrawbar
SweepsSweeps
BladstrooierBlade Shake
Stuurtype - JoystickSteering Type - Joystick
Radio - AM/FM-radio met CD-spelerRadio - AM FM CD Radio
BladtypeBlade Type - Pat
Extra informatie.
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

-
36 MONTH/5000 HOUR (WHICHEVER
BLADE, D5K XL, ACCUGRADE
CAB, ROPS
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
DRIVE, STANDARD
FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS
GRILL, RADIATOR, STANDARD
GUARD, REAR, OMISSION
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 3 VALVE, STANDARD
INSTALLATION,ACCUGRADE READY
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
MACHINE IS SOLD AS IS, WHERE IS,
OCCURS FIRST) PREMIER EXTENDED
Online Owner's Manual
RADIO, AM/FM CD PLAYER
SEAT, CLOTH, AIR SUSP, HEATED
SOUND SUPPRESSION,OMISSION,STD
STARTING AID, ETHER
TRACK, 20", ES, SYSTEMONE
UNDERCARRIAGE, SYSTEMONE
WARRANTY STARTING 06/23/2010
WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1220
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRear pan/panel dented
  • Geselecteerde AfdelingenRight rear vertical cab panel dented. Doesn’t impact ROPS. Panel under rear glass dented.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedGood for age/hours
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
310
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSeatbelt is present and usable but is out of date.
meters, cabine, console
1222
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakDidn’t work
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCushion ripped
  • Geselecteerde AfdelingenAir suspension struggled to raise seat
  • Goed
  • ZwakFront wiper worked but traveled past window and is stuck in a far left position.
motor
610
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Engine has replacement engine decal installed.
  • Ok
  • Ok
  • Geselecteerde AfdelingenDry filters may need serviced
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
500
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
200
  • Goed
  • Goed
rem
100
  • Goed
hydrauliek
610
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSight tube hard to read, couldn’t verify oil level
  • Goed
blad
710
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHas some wear present. Plenty of shims in place to tighten up
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Equalizer BarOk
Pivot ShaftOk
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Bushings (EXT)2.262.283832
Carrier Rollers6.406.382022
Idlers Front0.980.9833
Links4.154.152929
Shoe Width20.120.1
Track Roller 10.830.833131
Track Roller 20.790.792323
Track Roller 30.790.792323
Track Roller 40.790.792323
Track Roller 50.790.812327
Track Roller 60.790.792323
Track Shoes2.032.011819
eindaandrijvingen
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen