Snel Zoeken

CAT D5K2

CAT D5K2

Jaar
2017
Gebruiksuren
3.359 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Twin Falls, ID
+1 8779914228
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D5K2
Western States Equipment
CategorieRupsdozers
SerienummerKW202513
Voorraad nummerE0013461
Catalogus nummer10116001
Jaar2017
Uren3.359 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTwin Falls, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW125.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RipperRipper
Extra informatieBLADE, D5K XL, ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL BASIC
COUNTERWEIGHT, FRONT
D5K2 XL TRACTOR
ENGINE,EPA 4F,EU IV,MLIT 5
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, TRACK ROLLER, FULL,SALT
GUARD,BELLY,HD XL
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
SEAT CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STARTING AID, ETHER
TRACK, 20", MS, SALT
UNDERCARRIAGE, SALT
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen