Snel Zoeken

CAT D5K2LGPI

CAT D5K2LGPI

Jaar
2020
Gebruiksuren
1.861 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D5K2LGPI
Foley Equipment Company
CategorieRupsdozers
SerienummerKY208145
Voorraad nummer0CR7255
Catalogus nummer4684337
Jaar2020
Uren1.861 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWICHITA, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW179.300 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

***EW INTEGRATED 3D 10/27/2021**
2020 MODEL
ACCUGRADE READY OPTION(ARO)
BLADE, D5K LGP, ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CAT GRADE WITH SLOPE ASSIST
COUNTERWEIGHT, FRONT
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE,EPA 4F,EU IV,JAPAN 2014
EQUIPPED WITH BKTTAAD5K2
GRADE W/ SA, PP
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR
GUARD, BELLY, HD LGP
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,ABR
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
POWER BLADE PITCH
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
RADIO PREMIUM
REAR CAMERA
SEAT CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STARTING AID, ETHER
TRACK, 26", MS, ABRASION, LGP
UNDERCARRIAGE, ABRASION
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen