Snel Zoeken

CAT D4VPEW

CAT D4VPEW

Jaar
2022
Gebruiksuren
2.070 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RING POWER CORP.
Jacksonville, FL
+1 904 494 1215
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D4VPEW
RING POWER SYSTEMS
CategorieRupsdozers
SerienummerRLT00443
Voorraad nummerRLT00443
Catalogus nummer10072534
Jaar2022
Uren2.070 h
LandVerenigde Staten
PlaatsJacksonville, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW295.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AchteruitkijkcameraRear View Camera
MotorEngine
Extra informatieAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARO W/ASSIST
BEACON, LED FLASHING
BLADE, 145" ARO, LGP
CAB PACKAGE, STANDARD
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
CONFIGURATION 16A VPAT, HRC
COUNTERWEIGHT, REAR
FAN, DEMAND
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GUARD, TRACK GUIDING CENTER HA
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
OIL CHANGE, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PITCH, BLADE, MANUAL
POWERTRAIN, LGP
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE743
PROTECTION PACKAGE, FRONT
PROTECTION, CYLINDER ROD
REGIONAL PACKAGE, USA
RIPPER READY PACKAGE
ROLL ON-ROLL OFF
SEA CODE ACTIVATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHOVEL, FASTENER
STANDARD RADIO (12V)
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
TRACK 30"ES LGP ABR EXT LIFE
UC LGP, ABRASION EXTENDED LIFE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen