Snel Zoeken

CAT D4 XL

CAT D4 XL

Jaar
2022
Gebruiksuren
718 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCAT D4 XL
Wheeler Machinery Co.
CategorieRupsdozers
SerienummerKWM00319
Voorraad nummerAA009031U
Catalogus nummer10105167
Jaar2022
Uren718 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW241.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AchteruitkijkcameraRear View Camera
MotorEngine
Extra informatieAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARO W/ASSIST
BLADE, 126" ARO
CAB PACKAGE, COMFORT
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
CONFIGURATION 16A VPAT, HRC
FAN, DEMAND
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GUARD, TRACK GUIDING, FULL
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6, LED
OIL CHANGE, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PITCH, BLADE, MANUAL
POWERTRAIN
PRICED 01/30/24 DA (EARTHWORKS READY)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE743
PROTECTION PACKAGE, FRONT
PROTECTION, CYLINDER ROD
REGIONAL PACKAGE, USA
RIPPER PACKAGE, STRAIGHT
RIPPER READY PACKAGE
ROLL ON-ROLL OFF
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD RADIO (12V)
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 22", ES, HD
UNDERCARRIAGE, HEAVY DUTY
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen