Snel Zoeken

CAT D4VPEW

CAT D4VPEW

Jaar
2021
Gebruiksuren
5.041 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RING POWER CORP.
9901 Ringhaver Drive, FL
+1 813 671 3700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D4VPEW
RING POWER SYSTEMS
CategorieRupsdozers
SerienummerJPH00279
Voorraad nummerJPH00279
Catalogus nummer10069625
Jaar2021
Uren5.041 h
LandVerenigde Staten
Plaats9901 Ringhaver Drive, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW265.847 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BEACON, LED FLASHING
BLADE, 145" ARO LGP
CAB STANDARD PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
CONTROL, ARO W/ASSIST
COUNTERWEIGHT, REAR
EARTHWORKS INSTALLED
FAN, DEMAND
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GUARD, TRACK GUIDING CENTER HA
HYDRAULIC OIL, STANDARD
KIT VISIBILITY, SINGLE CAMERA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
MANUAL, ENGLISH
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PITCH, BLADE, MANUAL
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
PROTECTION PACKAGE, FRONT
PROTECTION, CYLINDER ROD
REGIONAL PACKAGE, AM-N
RIPPER READY PACKAGE
ROLL ON-ROLL OFF
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP CAT ABR
UNDERCARRIAGE, HIGH ABRAS LGP
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen