Snel Zoeken

CAT D3LGP

CAT D3LGP

Jaar
2021
Gebruiksuren
6.065 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RING POWER CORP.
9901 Ringhaver Drive, FL
+1 813 671 3700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D3LGP
RING POWER SYSTEMS
CategorieRupsdozers
SerienummerXKY00389
Voorraad nummerXKY00389
Catalogus nummer10091646
Jaar2021
Uren6.065 h
LandVerenigde Staten
Plaats9901 Ringhaver Drive, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW165.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieAIR CLEANER W/O PRECLEANER
ARO W/ASSIST
BLADE, 126.7", ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL, PITCH
COOLER, STANDARD
DRAWBAR, STANDARD
EARTHWORKS INSTALLED
ENGINE, CAT C3.6
FAN, STANDARD
GRILL, RADIATOR
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, HD
HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
NO FRONT COUNTERWEIGHT
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
SEAT, CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STANDARD RADIO (12V)
STARTING AID, ETHER
TENSIONER, EROPS, AC
TRACK, 26", MS, ABR, LGP
UNDERCARRIAGE, ABRASION
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen