Snel Zoeken

CAT D11R

CAT D11R

Jaar
2006
Gebruiksuren
34.933 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Throop, PA
+1 866 532 9023
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D11R
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
CategorieRupsdozers
Serienummer7PZ01451
Voorraad nummerUC20443
Catalogus nummer10086782
Jaar2006
Uren34.933 h
LandVerenigde Staten
PlaatsThroop, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW309.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM FM RADIOAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
EPA-LABELEPA LABEL
HAND- EN VOETSTURINGHAND AND FOOT CONTROL
CE-PLAATJECE PLATE
DIFFERENTIEELSTURINGDIFF STEER
ZEVENSCREENS
BLAD, DUBBELE KANTELINGBLADE, DUAL TILT
RIPPER, ENKELE SHRIPPER, SINGLE SH
HYDR. BEDIENINGHYD CONTROL
BESTURING, VINGERPUNTBEDIENINGSTEER, FINGER TIP CONTROL
BLAD UBLADE, U
Extra informatieOnline Owner's Manual
PRE LUBE SYSTEM
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1440
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenOne latch does not line up
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth side bent/ torn
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome play
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth dented
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
311
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMost in keepers are not bolted on
  • ZwakOut of date
meters, cabine, console
1132
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Too cold to test
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSeals torn
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLoose. Stained
  • Goed
  • ZwakNot working
  • Geselecteerde AfdelingenHour meter does not match ECM. 34,721. To 34,933
  • Goed
  • ZwakAMFM stereo is not working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
720
  • JaEngine has slight blow by
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ok
  • White smoke at start up
  • Goed
  • GoedPink
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth stacks are dented
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTurbo tube wet at engine block
emissions
  • N/A
koelsysteem
610
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenActive code. See notes
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
320
  • JaSee notes
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenLights need bolted on
transmissie
1120
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • 3rd gear is locked out
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTrans oil is a little low
  • Goed
besturing
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Service brakes held full throttle 2nd gear
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
622
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenSlight play
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakRight side leaking. Both loose
  • Geselecteerde AfdelingenPlay
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakRight side leaking. Both loose
blad
150
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCenters 80%. Corners 180%
  • Geselecteerde AfdelingenMoldboard is worn close to bolt holes
  • Geselecteerde AfdelingenPlay
  • Geselecteerde AfdelingenPin bore play
  • Geselecteerde AfdelingenShimmed out
ripper / haak / lier
231
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome play
  • ZwakBoth leaking. Slight play
  • Geselecteerde AfdelingenSlight play
  • Geselecteerde AfdelingenHome made
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Cannon / Track AdjusterOk
EqualizerstaafSlight center pin play
Link / Brand / Part Number6T 8049
ScharnierasRight side seal is damp. Right side tank is empty
SegmentenNew. Welded on ends
Track Shoes Width / TypeSingle grousers
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Idlers Front848
Idlers Rear2424
LinksNewNew
Pins & Bushings (External)NewNew
Track Roller 1All singlesAll singles3232
Track Roller 2All doublesAll doubles4848
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Active and logged codes
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen