Snel Zoeken

CAT D10T R

CAT D10T R

Jaar
2018
Gebruiksuren
21.026 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Harrisburg, PA
+1 866 532 9023
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D10T R
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
CategorieRupsdozers
SerienummerJJW00241
Voorraad nummerUP20046
Catalogus nummer10086539
Jaar2018
Uren21.026 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHarrisburg, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW798.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
EROPSEROPS
Extra informatieAIR CONDITIONING
CAT D10T TRACK TYPE TRACTOR
COLD WEATHER PACKAGE
CYLINDER GROUP STANDARD
DUAL TILT HYDRAULICS
GUARD UNDERCARRIAGE IDLERS
GUARDRAIL ARRANGMENT
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK PLE631
TRACK, 710MM SES
TRANSMISSION AT 14000 HRS
VISIBILTY ARR, SINGLE CAMERA
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1710
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft side cab step is slightly bent
  • Goed
safety items
102
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Zwak
  • ZwakOut of date
meters, cabine, console
1400
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Right joystick is broken
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
201
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • ZwakPrimaries need replaced
  • GoedPink
  • Goed
koelsysteem
200
  • Nee
  • NeeNo visible leaks
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
001
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • ZwakBatteries need replaced
transmissie
200
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Belly pans under trans are wet
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
101
  • Low hydraulic oil
  • ZwakBoth leaking
  • Goed
ripper / haak / lier
020
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenBoth damp
  • Geselecteerde AfdelingenDamp
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Cannon / Track AdjusterBoth look ok
DragerrollersN/A
EqualizerstaafNo visible leaks. Oil level is a little low
Link / Brand / Part NumberCat. 7T 0716
Track Shoes Width / TypeSingle grousers 24 inch
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Idlers Front24 mm24 mm3232
Idlers Rear24 mm24 mm3232
Links178 mm178 mm2424
Pins & Bushings (External)123 mm123 mm2828
Segments2020
Track Roller 1All singles 18 mm18 mm1010
Track Roller 2Doubles 22.5 mm22.5 mm1818
Track Shoe Grouser Height52 mm52 mm7878
eindaandrijvingen
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Logged codes
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen