Snel Zoeken

CAT D10T

CAT D10T

Jaar
2005
Gebruiksuren
30.429 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Harrisburg, PA
+1 866 532 9023
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D10T
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
CategorieRupsdozers
SerienummerRJG00425
Voorraad nummerUP19579
Catalogus nummer10086538
Jaar2005
Uren30.429 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHarrisburg, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW1.300.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
PRODUCT KOPPELINGPRODUCT LINK
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
EROPSEROPS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND- EN VOETSTURINGHAND AND FOOT CONTROL
BESTURING, VINGERPUNTBEDIENINGSTEER, FINGER TIP CONTROL
Extra informatieAIR CONDITIONING
AIR SUSPENSION SEAT
AM/FM RADIO
CAT D10T TRACK TYPE TRACTOR
CPT & HYDRAULICS REBUILT 2022
HYDRAULIC CONTROL
NEW CAT BOTTOM 28000 HRS 2022
Online Owner's Manual
REBUILT
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1630
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHard Nose has some play in both sets of pin bores
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPush arm steps are worn thin
  • Goed
safety items
401
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakOut of date
meters, cabine, console
1411
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Boot is torn at blade control joystick
  • Too cold to test
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFuel gauge jumps from 3/4 to E
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakOnly rear wiper works. No fluid
motor
530
  • JaEngine has some blow by
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Engine did not have enough power to drive thru brakes full throttle 1st gear. Pulled engine down to 1400 RPM
  • Ok
  • Little black smoke at cold start up
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMaybe soon rebuild time
  • Geselecteerde Afdelingen
emissions
  • Nee
koelsysteem
710
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
501
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakRear lights are not working. Two front lights out
transmissie
1120
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTrans oil is a little low
  • Goed
besturing
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • 1st. Full throttle
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
433
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenPlay
  • Goed
  • ZwakLow hyd oil
  • Goed
  • ZwakRight side leaking. Both have play top and bottom
  • Geselecteerde AfdelingenPlay in saddles and play in hard nose mounts
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • ZwakRight side is leaking. Both have play in both ends
blad
340
  • 200 inch U blade
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSoon need replaced. Center is ok
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPlay
  • Geselecteerde AfdelingenPlay in pin bores. Also play in four way blocks
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFew shims left
ripper / haak / lier
112
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakLeft cyl is leaking
  • ZwakRight side is leaking
undercarriage
120
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Cannon / Track AdjusterBoth leaking. Links stretched
EqualizerstaafOuter bores have slight play
Link / Brand / Part NumberCat links
ScharnierasBoots torn. Right side leaking. Low oil in tank
Track Shoes Width / TypeSingle grousers. 28 inch
Guiding Guard - LeftGeselecteerde Afdelingen
Guiding Guard - RightGeselecteerde Afdelingen
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightPoorCracked at oil fill
Carrier Rollers FrontNone
Idlers Front32 mm32 mm8484
Idlers Rear32 mm32 mm8484
Links164 mm164 mm100100
Pins & Bushings (External)100100
Segments100100
Track Roller 1All double and single51 mm9797
Track Shoe Grouser Height56.5 mm56.5 mm7272
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Logged codes
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen