Snel Zoeken

Sullivan 185CFM

Sullivan 185CFM

E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1410
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkSullivan 185CFM
Wheeler Machinery Co.
CategoriePersluchtdrogers
Serienummer24AP005909
Voorraad nummerCM0297
Catalogus nummer10132910
Jaar2024
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW28.650 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie134"L/55"W/70"H
185CFM, 100 PSI
2" BALL HITCH
29 GALLON FUEL CAPACITY
4 CYLINDER, 49 HP ... 2400 RPM
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
OIL FLOODED ROTARY SCREW
ORDERED FOR 2023 STOCK 11.29.23 JLS (SULLIVAN)
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
SINGLE STAGE
WEIGHT: 2340 LBS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen