Sullair 900H - Persluchtdrogers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Sullair 900H

Sullair 900H

Jaar
2008
Gebruiksuren
8.330 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Karratha, WA
+61385624100
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkSullair 900H
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
CategoriePersluchtdrogers
Serienummer200801240044
Voorraad nummerUA541
Catalogus nummer4894142
Jaar2008
Uren8.330 h
LandAustralië
PlaatsKarratha, Australië
Prijzen
Prijs exclusief BTW27.027 USD
BTW (10%)2.703 USD
Prijs inclusief BTW29.730 USD
Details
Extra informatieDETAILS:
• Class: Compressors
• Stock No.: UA541
• Manufacturer Year: 2008
• Hours: 8,330
• Location: Karratha WA

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length inc. drawbar (mm): 4,850 mm
• Width (mm): 2,210 mm
• Height (mm): 2,280 mm
• Wet weight (Kg): 4,994 kg

DESCRIPTION:
• Heavy duty, ex Cat Rental Power, sound attenuated, enclosed dieseldriven compressor
• Heavy duty Caterpillar diesel engine
• Sullair oil flooded rotary screw compressor
• Mounted on a four wheel trailer for maximum mobility
• Complete with integrated daily service fuel tank
• Dry air after cooler fitted
• Heavy duty lead acid start batteries fitted inside the canopy
• Rated output 900 cfm at 80-125 psi (5.5-8.6 bar)
• Not suitable for on-road use
• Ready to run
(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)

Products advertised as 'Used' may have experienced moderate to heavy usage. All used equipment is tested prior to release, however, may not have been tested in line with manufacturer specification. Some items/components may show signs of wear and tear as is common with used equipment. In some instances, accessories may vary from original (for example, software, drawings, or manuals may be missing or differ from the current configuration).

Please refer to Hazard Statement as equipment may not be compliant with relevant Australian Standard.

Inspection of used equipment is highly recommended prior to purchase. Photos and descriptions should be used as a guide only.
Sharepoint Link
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen