Sullair 425

Sullair 425

Prijs
19.176 USD
Jaar
2007
Gebruiksuren
4296 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkSullair 425
CategoriePersluchtdrogers
Serienummer200711270058
Voorraad nummerUA554
Catalogus nummerCU4487591
Jaar2007
Uren4296 h
LandAustralië
PlaatsMelbourne, VI
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 19.176
BTW (10%)$ 1.918
Prijs inclusief BTW$ 21.093
Features
Extra informatieSUMMARY PRODUCT INFORMATION
THIS IS SUMMARY PRODUCT INFORMATION AND IS NOT A FULL SPECIFICATION,
SOME EQUIPMENT MAY VARY.
CFM L/S
Maximum Flow (Free Air Flow) 425 200
PSI Bar
Pressure Range (min - max) 80 - 100 5.5 - 6.9
Max ambient temp at full load operation 50°C
Maximum towing speed 88 km/h
Sound level at full load at 7 metre Approx: 76 db(A)
Compressed air outlet 4qty x 1” (claw) 1qty x 2”
After cooled air and moisture separator Yes with option for standard air
2 wheel registered trailer dimensions
Overall Length of Canopy (metres) 2.52 mtr
Overall Length (metres) with drawbar 4.12 mtr
Overall Width (metres) 1.96 mtr
Overall Height (metres) 1.80 mtr
Weight – Wet 1928 kg approx
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon