Sullair 185 - Persluchtdrogers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Sullair 185

Sullair 185

Jaar
2019
Gebruiksuren
2.204 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WARREN POWER SYSTEMS
TX
+1 432 331 0042
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkSullair 185
WARREN CAT - MIDLAND (2)
CategoriePersluchtdrogers
Serienummer201908080003
Voorraad nummerRP14830
Catalogus nummer10132598
Jaar2019
Uren2.204 h
LandVerenigde Staten
PlaatsVerenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW16.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieSULLAIR 185 PORTABLE DIESEL AIR COMPRESSOR 185 CFM - 100 PSI
CAT ENGINE

185 CFM 100 PSI
4-WIRE LED TAIL LIGHTS
LOW FUEL SHUTDOWN
DISCHARGE TEMP (CDT)
AIR FILTER MAINT INDICATOR
CURBSIDE INSTRUMENT PANEL
AWF COMPRESSOR FLUID
PNEUMATIC INLET VALVE
DISCHARGE AIR CHECK VALVE
CLAM SHELL CANOPY
4-WIRE FLAT PLUG
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen