Atlas 1150XAST4F - Persluchtdrogers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Atlas 1150XAST4F

Atlas 1150XAST4F

Jaar
2019
Gebruiksuren
8.874 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WARREN POWER SYSTEMS
San Angelo, TX
+1 432 331 0042
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkAtlas 1150XAST4F
WARREN CAT - MIDLAND (2)
CategoriePersluchtdrogers
SerienummerHOP091351
Voorraad nummerRP14705
Catalogus nummer10132576
Jaar2019
Uren8.874 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Angelo, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW81.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieC9.3 TIER 4 FINAL 350HP
DOC/DPF/SCR
ADJUSTABLE FLOW & PRESSURE
AFTERCOOLER + WATER SEPARATOR
1 STD & 1 AFTERCOOLED OUTLET 2"
STD: ... ... WORKING RANGE
116 GALLON FUEL TANK
8.7 GALLON DEF TANK
0.33 GAL/HR DEF ... ... HOURS
WET WEIGHT=12,000
198"L X 82.75"W X 102.5"H
100% FLUID CONTAINMENT
DD/PD FILTERS
ELECTRIC BLOCK HEATER
COLD WEATHER PACKAGE
FUEL XPERT
EXTERNAL FUEL CONNECTIONS
ELEC BRAKES TANDEM DUAL AXLE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen