Atlas 1150XAST4F - Persluchtdrogers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Atlas 1150XAST4F

Atlas 1150XAST4F

Jaar
2018
Gebruiksuren
8.514 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WARREN POWER SYSTEMS
OK
+1 432 331 0042
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkAtlas 1150XAST4F
WARREN CAT - MIDLAND (2)
CategoriePersluchtdrogers
SerienummerHOP091220
Voorraad nummerRP13977
Catalogus nummer10132574
Jaar2018
Uren8.514 h
LandVerenigde Staten
PlaatsVerenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW76.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie1150 CFM - 100 PSI, 950CFM - 200 PSI, CAT C9.3
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen