John Deere 770D_JD

John Deere 770D_JD

Prijs
op aanvraag
Jaar
2006
Gebruiksuren
15733 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkJohn Deere 770D_JD
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerDW770DX602585
Voorraad nummerEQN109596
Catalogus nummerCU4505267
Jaar2006
Uren15733 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOmaha, NE
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
SIDESHIFTSIDE SHIFT
CABINE, LAAG PROFIELCAB, LOW PROFILE
TIPBEDIENINGTIP CONTROL
VARIABEL VERMOGENVARIABLE HORSEPOWER
HEFGROEPLIFT GROUP
Extra informatieDIFF LOCK/UNLOCK
MOTORGRADER
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • blad
  • drivechain / tandems
  • banden
algemeen uiterlijk
  • JaMachine needs washed and cleaned
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth sides of A frame are dented at the front
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPaint is scratched, chipped and has surface rust
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Goed
  • GoedRotating beacon
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFront glass is sand pitted
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • JaEngine has an excessive amount of blow by. Engine will need rebuilt
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Belts & pulleys - Good condition
  • Normal
  • Grey
  • Geselecteerde AfdelingenDusty
  • GoedRed
  • Goed
koelsysteem
  • Fuel cooler fins are bent and dented
  • Nee
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • JaPowershift transmission
  • Nee
  • Universal joints - Good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenStarter mount gasket and engine bearing plug o-rings are leaking
  • ZwakTransmission is slipping in odd number gears. Low clutch is likely slipping
  • ZwakTransmission is slipping in odd number gears. Low clutch is likely slipping
besturing
  • Geselecteerde AfdelingenRight articulation cylinder is leaking
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight king pins are loose
rem
  • No leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Circle, Shoes & Plates - Good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
  • Geselecteerde AfdelingenEdges are broken in spots
drivechain / tandems
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft pivot seal is leaking
  • Goed
banden
  • Left front - Tread is chopped
  • 14.00R24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left CenterBridgeston - W8L00187129NeeNeeNee
links vooraanBridgestone - W6B0032274NeeNeeNee
links achteraanBridgestone - W7N00342229NeeNeeNee
Right CenterBridgestone - W8K00081029NeeNeeNee
Rechts vooraanBridgestone - W6B00261110NeeNeeNee
Rechts achterBridgestone - W8K00081229NeeNeeNee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
NMCZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Rory Whaley
Telefoon:+1 402 402 7408103
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon