Caterpillar 140M2 AWD

Caterpillar 140M2 AWD

Prijs
230.000 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
5104 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 140M2 AWD
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerM9J00820
Voorraad nummerE0061587
Catalogus nummerCU4553335
Jaar2014
Uren5104 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLewiston, ID
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 230.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieMIRRORS OUTSIDE HEATED
STARTER ELECTRIC HEAVY DUTY
HEATER ENGINE COOLANT 120V
BASE & 5 (WM WT DA1 FL RIP)
GRADE CONTROL X SLOPE
RIPPER-SCARIFIER REAR
GLOBAL ARRANGEMENT LOW AMBIENT
ACCUMULATORS BLADE LIFT
SNOW ARRANGEMENT
140M2 AWD MOTOR GRADER
PRODUCT LINK SATELLITE PL321
GUARD TRANSMISSION
CAMERA REAR VISION
ENGINE S/N MYE02098
INSTALLATION AR- BOX FRAME
CLEAN EMISSIONS MODULE S/N AHA045087A
TRANSMISSION AND DRIVE LINE S/N ZBE00423
MOUNTING FRONT LIFT
EQUIP#E0061587
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
CAB PLUS (STANDARD GLASS)
WEATHER COLD PLUS
LANGUAGE ENGLISH
COMFORT PACKAGE
PRECLEANER (SNOW)
MOLDBOARD 14 PLUS
TIRES 14.0R24 MX XSNO+ 1* MP
ARTICULATION GUARD
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WESTERN STATES EQUIPMENTZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Andrew Sailors
Telefoon:+1 208 884 2268
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon