Snel Zoeken

CAT 160 AWD

CAT 160 AWD

Jaar
2024
Gebruiksuren
938 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 160 AWD
WYOMING MACHINERY
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerEB700663
Voorraad nummerEB7663
Catalogus nummer10121267
Jaar2024
Uren938 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCasper, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW861.901 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TransmissiebeveiligingGuard, Transmission
Arrangement sneeuwArrangement, Snow
Extra informatieACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE + 6(WM,WT,DA1,DA2,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PREMIUM (INTERIOR)
CAMERA, REAR VISION
CAT GRADE 3D W/ MASTLESS AWD
CIRCLE SAVER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL,AUTO ARTICULATION-FULL
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, HIGH SPEED, ENGINE OIL
ENGINE, TIER IV
FAN, STANDARD, AWD
FENDERS, FRONT, AWD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD, AXLE HOSE
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LANE 3 ORDER
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIFT GROUP, MANUAL 1.5" ANSI
LIGHTS, LED STROBE BEACON
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
RIPPER, SNOW WING READY
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
STABLE BLADE
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, 17.5R25 MX XTLA * L2 MP
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen