Snel Zoeken

CAT 160-15AWX

CAT 160-15AWX

Jaar
2022
Gebruiksuren
802 h
Video's van CAT 160-15AWX
Video's van CAT 160-15AWX
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
St. Joe, MO
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 160-15AWX
Foley Equipment Company
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerEB700307
Voorraad nummerXUC0107
Catalogus nummer10117277
Jaar2022
Uren802 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSt. Joe, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW662.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TransmissiebeveiligingGuard, Transmission
Extra informatie.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*CONTROL,AUTO ARTICULATION-FULL
*CROSS SLOPE AUTO, AWD
*JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
*STABLE BLADE
2022 MODEL
ARTICULATION GUARD
BASE + 2 (FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
CIRCLE SAVER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL,AUTO ARTICULATE-FUL
CONTROLS, PERF BUNDLE, AWD
CROSS SLOPE AUTO, AWD
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENGINE, TIER IV
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FAN, STANDARD, AWD
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, WARNING LIGHT
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
SEAT BELT
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
STABLE BLADE
STANDARD GLASS
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WIPER/WASHER, REAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1600
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • OK
  • Goed
  • GoedRED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • Nee
koelsysteem
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
600
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
all wheel drive
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1200
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
drivechain / tandems
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
1000
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Ja
  • 64%
  • ALL TREAD CUTS ARE MINOR
  • 17.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left CenterBRIDGESTONE VSKT20/3258JaNee
Left FrontBRIDGESTONE VSKT22/3264NeeNee
Left RearBRIDGESTONE VSKT21/3261NeeNee
Right CenterBRIDGESTONE VSKT23/3267NeeNee
Right FrontBRIDGESTONE VSKT24/3270JaNee
Right RearBRIDGESTONE VSKT22/3264NeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PERFORMED PM 3 SERVICE - 798 HOURS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen