Snel Zoeken

CAT 150 15

CAT 150 15

Jaar
2024
Gebruiksuren
9 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCAT 150 15
Wheeler Machinery Co.
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerEB401027
Voorraad nummerAA010457
Catalogus nummer10115949
Jaar2024
Uren9 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW528.400 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TransmissiebeveiligingGuard, Transmission
Extra informatieACCUMULATORS, BLADE LIFT
BASE + 1 (RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
CAT GRADE, ARO, TND
CIRCLE SAVER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, HIGH SPEED, ENGINE OIL
ENGINE, TIER IV
FAN, STANDARD, TND
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEADLIGHTS,FRONT, LOW, HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' PLUS
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRICED NEW 01/16/24 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT HD
RIPPER/SCARIFIER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, 17.5R25 BS VKT * D2A MP
TOOTH, STRAIGHT
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen