Snel Zoeken

CAT 140MAWD

CAT 140MAWD

Jaar
2009
Gebruiksuren
13.260 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Hankinson, ND
+1 701 298 1700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 140MAWD
Butler Machinery Co.
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerD9G00189
Voorraad nummerMJ004930
Catalogus nummer10055598
Jaar2009
Uren13.260 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHankinson, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW105.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie14' MOLDBOARD
2009 CAT 140MAWD
BLADE, 14' X 27" X 1"
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
COVER,HYDRAULIC OIL COOLER,AWD
CUTTING EDGE, 14' BLADE
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
END BITS, STANDARD
FILM, ENGINE, VHP PLUS, AWD
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD, DEBRIS
HITCH, TOWING
HYDRAULICS, BASE & 4 FUNCTIONS
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, CAB, SNOW WING, RH 3X3
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, ROAD 3 X 3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
LINES, RIPPER
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MOUNTING, FRONT LIFT
MOUNTING, SNOW WING
NO COMPRESSOR
OIL, HYDRAULIC,ARCTIC (AWD)
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, PL321
RADIO READY, ENTERTAINMENT
RADIO, 12V, AM/FM WEATHERBAND
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
SHADE, SUN
SNOW ARRANGEMENT
SWITCH, WORK LIGHTING
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, 14.0R24 BS VKT 1* MP
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen