Snel Zoeken

CAT 140M3

CAT 140M3

Jaar
2017
Gebruiksuren
4.806 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 140M3
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerN9D00855
Voorraad nummer517990
Catalogus nummer10097786
Jaar2017
Uren4.806 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAlbuquerque, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW257.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TransmissiebeveiligingGuard, Transmission
Extra informatie150 AMP ALTERNATOR
150 AMP/ 24 V SYS, GRAB IRONS,
2017 CATERPILLAR 140M3 GRADER
4 SHANKS, 6 SCARIFIERS
4804 GD 2/6/24
AC, HEATER, DEFROST,ROPS-FOPS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
AM-FM RADIO, TRANSMISSION PWR SF
AS IS / AS RECEIVED
AUTO DIFFERENTIALS, LOCK/UNLOCK
BASE + 1 (RIP)
BATTERIES, EXTREME DUTY 1400
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CIRCLE DRIVE SLIP CLUTCH
COLD WEATHER PACKAGE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
CONVERTER, COMMUNICATION
CURVED CUTTING EDGE, 8"X3/4"
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DISC BRAKES, DRAWBAR, TOOL BOX
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
E-JOYSTICK THROTTLE & CONTROLS
ECO MODE, AUTO IDLE/SHUT DOWN
END BITS, WITHOUT OVERLAY
ENGINE,C9.3, 252HP, TIER 4 FINAL
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FEDERAL LIGHT BAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUMENT CLUSTER,CAT MESSENGER
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD 14' X 24" X 7/8"
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
OIL, HYDRAULIC, 10W
Online Owner's Manual
PM250 FILTER KIT
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RIPPER/SCARIFIER
RISER
SEAT BELT
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
SHADE, SUN , HEADLINER,
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
SMV (SLOW MOVING SIGN)
STANDARD GLASS
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
STARTING AID, ETHER
STROBE
SUPPLEMENTAL STEERING, DRAWBAR,
SWITCH, WORK LIGHTING
TIRES,HERCULES 14.00R24 @75 %
TOOTH, STRAIGHT
TRAVEL ALARM, 12V PWR PORT,
WIPER/WASHER, REAR
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen