Snel Zoeken

CAT 140M2

CAT 140M2

Jaar
2011
Gebruiksuren
15.496 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

NMC
Omaha, NE
+1 402 740 8103
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 140M2
NMC CAT - Council Bluffs
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerM9D00557
Voorraad nummerEQN157706
Catalogus nummer10007270
Jaar2011
Uren15.496 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOmaha, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW90.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM/FM-radioAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
AUTOMATISCHE SCHAKELINGAUTO SHIFT
STURING MET JOYSTICKJOYSTICK STEERING
Gasped.vergrTHROTTLE LOCK
VOORKOPPELING / LIFTFRONT HITCH/LIFT
TRANSMISSIE BEVEILIGINGTRANSMISSION GUARD
Extra informatieTravis B Trade In

14' MOLDBOARD
140M2 MOTOR GRADER
AIR SUSPENSION SEAT
ALTERNATOR, 250 AMP (AC)
ARTICULATION GUARD
AUTO DIFFERENTIAL LOCK
BASE & 3 (WM,WT- NO FLOAT,FL)
BLADE, 14' X 27" X 1"
CAB AR-PLUS
CAB, PLUS - ANTI-ICING READY
CAMERA, REAR VISION
CIRCLE CLUTCH
COMFORT PACKAGE
CUTTING EDGE, 14' BLADE
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
END BITS, OVERLAY
ETHER AID
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14 FT, PLUS
MOTORGRADERS
MOUNTING, FRONT LIFT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
REARVIEW CAMERA
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
SNOW ARRANGEMENT
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 14.0R24 BS VKT 1* MP
VHP PLUS
WINDOW GP-BASIC
WINDOWS, SIDES W/WIPER, & REAR
WIPER/WASHER, REAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1420
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPaint is scratched and chipped
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLight surface rust in spots
  • Goed
safety items
420
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRear camera is inoperable
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenShould be replaced due to age
meters, cabine, console
1430
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWindshield and door glass are sand pitted
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenArm and palm rest are worn
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNo less that four wiper blades are torn
motor
710
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • JaRight front corner of oil pan is showing some seepage
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Geselecteerde AfdelingenDusty
  • GoedRed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1100
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1100
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
drivechain / tandems
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
920
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenInserts are worn to replacement
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLift and circle cylinder caps have some play in them
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Ja
  • 14.00R24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left CenterAllianceNeeJaNee
Left FrontAllianceNeeJaNee
Left RearAllianceNeeJaNee
Right CenterAllianceNeeJaNee
Right FrontAlliance18NeeJaNee
Right RearAllianceNeeJaNee
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen