Snel Zoeken

CAT 140M2

CAT 140M2

Jaar
2013
Gebruiksuren
12.001 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Las Cruces, NM
+1 303 715 8850
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 140M2
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerM9D01561
Voorraad nummer469227
Catalogus nummer4535663
Jaar2013
Uren12.001 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLas Cruces, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Accessoires
TransmissiebeveiligingGuard, Transmission
Extra informatie11358 BW 8/8/22
150 AMP ALTERNATOR
2013 CATERPILLAR 140M2 GRADER
AS IS / AS RECEIVED
BASE & 2 (FL, RIP)
C9.3 ENGINE
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
COLD START
COMFORT PACKAGE 2
CONVERTER, COMMUNICATION(CB)
CURVED CUTTING EDGE, 8"X3/4"
END BITS,STNDRD, W/O OVERLAY
ENGINE RECON ... 11406 HRS
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FENDERS, FRONT, NON-AWD
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD 14' X 24" X 7/8"
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, FRONT LIFT
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
Online Owner's Manual
PRECLEANER
PRICE UPDATE 2/03/23 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RADIO,12V,AM/FM,MP3/BLUETOOTH
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STANDARD GLASS
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
STARTING AID, ETHER
SUN SHADE, REAR
SWITCH, WORK LIGHTING
TIRES, MICHELINS 14.0-24 @50%
TRANS RECON FH92263 @ 11358 HRS
WEATHER, COLD PLUS
WIPER/WASHER, REAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1310
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedFront only
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor damage
safety items
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAge ?
meters, cabine, console
1410
  • GoedWorking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft door cracked right door rock chip
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • DPF
  • Normal
  • Normal
  • GoedNormal use
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • DPF May need service
koelsysteem
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedHyd
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
600
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
all wheel drive
  • N/A
besturing
1000
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
drivechain / tandems
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1410
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor movement
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
730
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor movement
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor movement
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor movement
ripper
800
  • Has roller attachment not included
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
wegopbreker
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Ja
  • 40-60%
  • 14.0-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left CenterMichelinNeeNeeNee
Left FrontMichelinNeeNeeNee
Left RearMichelinNeeNeeNee
Right CenterMichelinNeeNeeNee
Right FrontMichelinNeeNeeNee
Right RearMichelinNeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Photos
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen