favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Wegenbouwmachines
motorgrader mijnbouw
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT 14H
2006
7630 Hours
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Merk
CAT 14H
Productgroep
motorgrader mijnbouw
Serienummer
ASE01871
Voorraad nummer
UP20340
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT 14H
Home
Bouw
Wegenbouwmachines
motorgrader mijnbouw
CAT
CAT 14H
Jaar
2006
Gebruiksuren
7.630 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 14H
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
378.525
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Turbotville, PA
+1 866 532 9023
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT 14H
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
Categorie
motorgrader mijnbouw
Serienummer
ASE01871
Voorraad nummer
UP20340
Catalogus nummer
10109244
Jaar
2006
Uren
7.630 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Turbotville, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
378.525
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
AM/FM-radio
AM FM RADIO
VERLICHTING
LIGHTING
AIRCONDITIONING
AIR CONDITIONER
EROPS
EROPS
EPA-label
EPA LABEL
Zwaailamp
BEACON
Gasped.vergr
THROTTLE LOCK
TRANSMISSIE BEVEILIGING
TRANSMISSION GUARD
RIPPER
RIPPER
HOOG PROFIEL CABINE / ROPS
HIGH PROFILE CAB/ROPS
DUWBLOK
PUSHBLOCK
Extra informatie
16' MOLDBOARD
ACCUGRADE READY
AIR DRYER
AIR SUSPENSION SEAT
CIRCLE CLUTCH
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
ETHER AID
MIRRORS
Online Owner's Manual
RIPPER, MULTI-SHANK
VHP PLUS
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
16
2
0
reiniging vereist
Ja
s.o.s. taken
Nee
opmerkingen - algemeen uiterlijk
Generally good shape for age and hours
battery box
Goed
bumper
NA
cab or canopy
Goed
counterweight
Goed
crankcase guard / transmission guard
Goed
decals
Geselecteerde Afdelingen
Dry, faded, cracked
draw bar
NA
engine enclosures
Goed
fenders
N/A
fiberglass
Goed
front frame welds
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
hood
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
Some rust
plastic (exterior)
Goed
pre-cleaner bowl
Goed
radiator grill
Goed
rear frame welds
Goed
sheet metal
Goed
steps / ladder
Goed
safety items
4
1
1
rops
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
safety decals in place / legible
Nee
Accumulator stickers faded
back up alarm
Goed
beacon / strobe
Goed
horn
Goed
parking brake - safety items
Goed
rear view camera
NA
safety locks / pins
Geselecteerde Afdelingen
Artic lock pin retaining pin missing
seat belt / date
Zwak
OOD
meters, cabine, console
14
2
1
huidige o&mm
Nee
huidige onderdelenhandleiding
Ja
huidige veiligheidshandleiding
Nee
opmerkingen - meters, cabine, console
Parts and service manuals but no OMM
air conditioner - gauges, operator station, console
Goed
dash console
Geselecteerde Afdelingen
door latches / seals
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards / mats
Goed
gauges
Goed
glass/mirrors
Goed
headliner
Goed
heater
Goed
interior lights
Goed
meter replaced / working
Goed
monitoring panel / display
Goed
radio type & condition
Goed
AM/ FM Tape deck
scale system
NA
seat cushion / arm rest
Goed
seat suspension type / condition
Zwak
Air, doesn’t work
switches
Goed
windshield wipers
Geselecteerde Afdelingen
Wipers work but washers do not
motor
9
0
0
blow-by
Nee
compressie in radiator
Nee
epa decal legible
Ja
vloeistofpeil ok?
Ja
kloppen
Nee
olielekken
Ja
pre lube system
Nee
water in olie
Nee
oliedruk (h/l/n)
N
smoke color (b/d/l/w)
NA
air cleaners
Goed
anti-freeze color / level
Goed
engine supports
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor / control
Goed
oil filter condition / service hours
Goed
operating condition - engine
Goed
turbocharger / blower
Goed
emissions
opmerkingen
NA
koelsysteem
8
0
0
lekken
Nee
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
hoses
Goed
radiator
Goed
shroud / guards
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
4
1
0
active codes
Nee
blokverwarmer
Ja
etherhulp
Ja
jump start terminal
Nee
signal lights
Ja
alternator
Goed
batteries / cables
Geselecteerde Afdelingen
Some surface corrosion on terminals
pre-heater
NA
product link / condition
NA
starter
Goed
wiring
Goed
work lights
Goed
transmissie
12
0
0
auto shift
Nee
lekken - transmissie
Ja
Cooler lines weeping
powershift
Ja
transmissie - lawaaierig
Nee
case - transmission
Goed
controls - transmission
Goed
cooler
Goed
lines / fittings - transmission
Goed
operating condition - transmission
Goed
pump - transmission
Goed
seals
Goed
temp / pressure gauges
Goed
transmission - forward shifts
Goed
transmission - reverse shifts
Goed
transmission oil filter condition / service hours
Goed
valves
Goed
all wheel drive
all wheel drive notes
NA
besturing
12
1
0
opmerkingen - besturing
Wheel steer (old type controls)
articulate p & b
Goed
king pins
Goed
lines / fittings
Goed
steering column / tilt
Goed
steering cylinder
Goed
steering frame
Goed
steering linkage
Goed
steering operating condition
Goed
steering pump
Goed
steering valve
Goed
supplemental steering
NA
tie rods / rod ends
Geselecteerde Afdelingen
Rod ends good but grease boots torn
wheel / joystick
Goed
wheel lean cylinder - steering
Goed
rem
8
0
0
accumulatoren
Goed
remkoppeling
Goed
compressor
Goed
regelklep
Goed
leidingen
Goed
parking brake operation
Goed
pedaal
Goed
service brake operation
Goed
drivechain / tandems
6
1
0
differentieel
Goed
differential lock / operation
Goed
drivetrain / tandem leaks
Geselecteerde Afdelingen
Slight leak from tandem pivot points
oscillating hubs / oil level
Goed
planetary
Goed
tandem housing / drive chains
Goed
wielogen & -velgen
Goed
hydrauliek
14
1
1
lekken - hydrauliek
Ja
Pump inlet hose, artic control valve section
blade cushion
Goed
circle drive box
Goed
circle side shift cylinder
Goed
cylinder mounts / pins
Goed
hydraulic lines / fittings
Goed
hydraulic oil filter condition / service hours
Goed
hydraulic pump
Goed
hydraulic valves
Geselecteerde Afdelingen
Some leaks
lift cylinders
Goed
linkage
Goed
operating condition - hydraulics
Goed
pump drive shaft
Goed
saddle pin / actuator
Goed
side shift cylinder
Zwak
Seals bad
tank / sight glass / cap
Goed
tip cylinder
Goed
blad
9
2
0
cirkel a frame
Goed
circle frame
Goed
circle shoes / inserts
Geselecteerde Afdelingen
Circle vertical shoes need replaced and shims adjusted
snijkant
Goed
cylinder balls / caps
Goed
oppervlak/afwerkblad
Goed
frog / base edge
Goed
moldboard tip brackets / inserts
Geselecteerde Afdelingen
Wear strips need replaced
ring gear
Goed
saddle
Goed
tip bracket pivots / bearings
Goed
ripper
8
0
0
ripper notes
7 shank ripper, 5 installed
beam
Goed
brackets / studs
Goed
cylinders
Goed
frame
Goed
lines / fittings - ripper
Goed
pins / bushings
Goed
shanks / ripper (get)
Goed
shanks / scarifier (get)
Goed
wegopbreker
scarifer notes
NA
sneeuwvleugel
snow wing notes
NA
banden
Bias
Nee
Radial
Ja
Opmerkingen - Banden
All dry rotted
Bandgrootte - Banden
20.5R25
Merk/serienummer#
Profieldiepte in 1/32"
% resterende levensduur
Geherprofileerd
Kloven in profiel/afgebroken stukken
Uitsnijdingen zijkant
Left Center
Michelin 20.5R25
6/32
Nee
Ja
Ja
Left Front
Bridgestone 20.5R25
32/32
Left Rear
Bridgestone 20.5R25
24/32
Nee
Nee
Nee
Right Center
Bridgestone 20.5R25
22/32
Nee
Nee
Nee
Right Front
Bridgestone 20.5R25
24/32
Nee
Nee
Nee
Right Rear
Bridgestone 20.5R25
24/32
Nee
Nee
Nee
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT 14H - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.