Snel Zoeken

CAT 12M3

CAT 12M3

Jaar
2017
Gebruiksuren
5.647 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 12M3
Fabick CAT
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerN9R00319
Voorraad nummerN9R00319
Catalogus nummer10079902
Jaar2017
Uren5.647 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFenton, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW150.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
ContragewichtCounterweight
TransmissiebeveiligingGuard, Transmission
Extra informatieCAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DOMESTIC TRUCK
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
HYDRAULICS, BASE
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, WORKING, BASIC,HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
SEAT BELT
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 14.0R24 BS VUT * L2 MP
WEATHER, STANDARD
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
2000
  • Nee
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1700
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • 3/4
  • Overall good
  • Goed
  • GoedDPF Cleaned at 5137 hours
koelsysteem
800
  • Overall good
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1200
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1300
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
700
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
drivechain / tandems
700
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1600
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
200
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
banden
  • 14r24
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen