Komatsu EG45BS-2

Komatsu EG45BS-2

Prijs
11.520 USD
Jaar
2003
Gebruiksuren
7445 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKomatsu EG45BS-2
Categoriemobiele generatorsets
Serienummer3713068
Voorraad nummerUA846
Catalogus nummerCU4467575
Jaar2003
Uren7445 h
LandAustralië
PlaatsBrisbane, QL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 11.520
BTW (10%)$ 1.152
Prijs inclusief BTW$ 12.672
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
RESERVESTANDBY
HUUR/MOBIELE STROOMMODULESRENTAL/MOBILE POWER MODULES
Extra informatie• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Built by Japan’s Biggest Generator manufacturer Denyo Japan (in Business over 80 Years )
• Very strong robust & quiet design
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Isuzu Diesel Engine
• Denyo rental spec 400% overload brushless alternator
• metered control panel
• Prime rated output 40 kVA Prime
• Maximum rated current 55 amps
• unit serviced and load tested to 110% load
• Other than cosmetic paint bump and scrapes in very good condition
• If your looking for a long life simple to service reliable generator this is it
• Less Than 40% of replacement Cost
• Ready to run
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon