Denyo DCA400SPK

Denyo DCA400SPK

Prijs
30.427 USD
Jaar
2001
Gebruiksuren
5028 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkDenyo DCA400SPK
Categoriemobiele generatorsets
Serienummer1338628
Voorraad nummerUA843
Catalogus nummerCU4483861
Jaar2001
Uren5028 h
LandAustralië
PlaatsBrisbane, QL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 30.427
BTW (10%)$ 3.043
Prijs inclusief BTW$ 33.469
Details
Generator vermogen350 kVA
Frequentie50 Hertz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
RESERVESTANDBY
Extra informatieDETAILS:
• Stock No.: UA843
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA400SPK
• Manufacturer Year: 2001
• Hours: 5,028
• Location: BRISBANE
• Price: $45,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 4,200 mm
• Width (mm): 1,400 mm
• Height (mm): 2,100 mm
• Weight (Kg): 5,420 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 490L integral fuel tank
• Powered by Komatsu Diesel SA6D140-A Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” with such low Hours on meter
• Prime rated output 350 kVA Prime
• Maximum rated current 487 amps
• Very quiet 67dBA @7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Vermogen
Prime
50Hz
350kVA / 310kW / 415Volts @ 1500RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon