Denyo DCA300SPK2

Denyo DCA300SPK2

Prijs
25.410 USD
Jaar
2001
Gebruiksuren
1359 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkDenyo DCA300SPK2
Categoriemobiele generatorsets
Serienummer1337712
Voorraad nummerUA936
Catalogus nummerCU4483820
Jaar2001
Uren1359 h
LandAustralië
PlaatsBrisbane, QL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 25.410
BTW (10%)$ 2.541
Prijs inclusief BTW$ 27.951
Details
Generator vermogen270 kVA
Frequentie50 Hertz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
RESERVESTANDBY
Extra informatieDETAILS:
• Stock No.: UA936
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA300ESPK2
• Manufacturer Year: 2001
• Hours: 1359
• Location: BRISBANE
• Price: $37,500
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,750 mm
• Width (mm): 1,400 mm
• Height (mm): 1,800 mm
• Weight (Kg): 4,160 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 490L integral fuel tank
• Powered by Komatsu Diesel SA6D125-E-2-A Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Digital controls with Digital meter
• Only “run in” with such low Hours on meter
• Prime rated output 270 kVA Prime
• Maximum rated current 375 amps
• Very quiet 68dBA @7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Vermogen
Prime
50Hz
270kVA / 220kW / 415Volts @ 1500RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon