Denyo DCA125SBH

Denyo DCA125SBH

Prijs
18.633 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
2439 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkDenyo DCA125SBH
Categoriemobiele generatorsets
Serienummer3716296
Voorraad nummerUA941
Catalogus nummerCU4487567
Jaar2012
Uren2439 h
LandAustralië
PlaatsBrisbane, QL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 18.633
BTW (10%)$ 1.863
Prijs inclusief BTW$ 20.496
Details
Generator vermogen100 kVA
Frequentie50 Hertz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
RESERVESTANDBY
Extra informatieDETAILS:
• Stock No.: UA941
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA125SBH
• Manufacturer Year: 2012
• Hours: 2,7439
• Location: BRISBANE
• Price: $30,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,100 mm
• Width (mm): 1,240 mm
• Height (mm): 1,600 mm
• Weight (Kg): 2,600 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, super silenced, enclosed diesel generator
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Hino Diesel J08C-UD Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” at 2,778 Hours on meter
• Prime rated output 100 kVA Prime
• Maximum rated current 139 amps
• Very quiet 55dBA @ 7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Vermogen
Prime
50Hz
100kVA / 73kW / 415Volts @ 1500RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon