Caterpillar XQ200

Caterpillar XQ200

Prijs
op aanvraag
Jaar
2017
Gebruiksuren
644 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar XQ200
Categoriemobiele generatorsets
SerienummerMRP00820
Voorraad nummerMULTIPLE
Catalogus nummerCU4433065
Jaar2017
Uren644 h
LandVerenigde Staten
PlaatsKnoxville, TN
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Motor vermogen272 pk
Generator vermogen250 kVA
Frequentie60 Hertz
Extra informatie2017 CAT, XQ200, 200 kW standby, 183 kW prime, C7.1 Tier-4 interim emissions engine, multi-voltage (208V, 240V, 480V), 3ph, 60Hz, EMCP 4.2 control panel, 800A main breaker, 350-gallon dual wall fuel tank, sound attenuated weatherproof enclosure (71 dbA ... 23 feet) on an independent tandem axle trailer, electric starting motor, a Jacket water heater with thermostat. Dimensions: L-237”, W-88”, H-101”, package weight is 10,932lbs (empty fuel tank.)

**MULTIPLE UNITS AVAILABLE. PLEASE CALL FOR AVAILABILITY AND SPECIFIC UNIT DETAILS**

*EMCP 4.2 CONTROL PANEL
MULTI VOLTAGE 120/208 240 277/480V 60HZ
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
60 hZ60 hZ
CAT-merkgeneratorCAT BRAND GENSET
AUTOMATISCHE STARTAUTO START
Extra informatie2017 CAT, XQ200, 200 kW standby, 183 kW prime, C7.1 Tier-4 interim emissions engine, multi-voltage (208V, 240V, 480V), 3ph, 60Hz, EMCP 4.2 control panel, 800A main breaker, 350-gallon dual wall fuel tank, sound attenuated weatherproof enclosure (71 dbA ... 23 feet) on an independent tandem axle trailer, electric starting motor, a Jacket water heater with thermostat. Dimensions: L-237”, W-88”, H-101”, package weight is 10,932lbs (empty fuel tank.)

**MULTIPLE UNITS AVAILABLE. PLEASE CALL FOR AVAILABILITY AND SPECIFIC UNIT DETAILS**

*EMCP 4.2 CONTROL PANEL
MULTI VOLTAGE 120/208 240 277/480V 60HZ
Vermogen
Prime
60Hz
250kVA / 200kW / 480Volts @ 1800RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
STOWERS POWER SYSTEMSZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Robbie Brown
Telefoon:+1 865 279 9247
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon