Caterpillar C18

Caterpillar C18

Prijs
34.050 USD
Jaar
2010
Gebruiksuren
21819 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar C18
Categoriemobiele generatorsets
Serienummer0N1D00336
Voorraad nummerEP10A482
Catalogus nummerCU4660683
Jaar2010
Uren21819 h
LandBahrein
PlaatsManama
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 34.050
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Motor vermogen691 pk
Generator vermogen635 kVA
Frequentie50 Hertz
Vermogen
Prime
50Hz
635kVA / 508kW / 508Volts @ 400RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHARZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Mohamed Karara
Koeweit
Telefoon:+971 6 543 3555 ext 548
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon