Caterpillar C15

Caterpillar C15

Prijs
32.085 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
18983 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar C15
Categoriemobiele generatorsets
Serienummer0LXJ02115
Voorraad nummerEP14K864
Catalogus nummerCU4669254
Jaar2014
Uren18983 h
LandKoeweit
PlaatsKuwait
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 32.085
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Motor vermogen544 pk
Generator vermogen500 kVA
Frequentie50 Hertz
Vermogen
Prime
50Hz
500kVA / 400kW / 415Volts @ 1500RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHARZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Mohamed Karara
Koeweit
Telefoon:+971 6 543 3555 ext 548
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon