Snel Zoeken

CAT 306 CR CAT

CAT 306 CR CAT

CAT Certified
Jaar
2020
Gebruiksuren
1.443 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CAROLINA CAT
Monroe, NC
+1 704 596 8880
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 306 CR CAT
Carolina CAT
CategorieMinigraafmachines < 7t
Serienummer6G601316
Voorraad nummerG20-491M
Catalogus nummer10131430
Jaar2020
Uren1.443 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMONROE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW75.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Type duim - HydrauliekThumb Type - Hydraulic
Type koppeling - MechanischCoupler Type - Mechanical
Rubberen rupsbandenRubber Track
Extra informatieCAB • AIR • BUCKET • ANGLE BLADE • HYDRAULIC THUMB • MANUAL QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

CCU [CAT CERT USED]
ENG SN# 7LF5639
HOT LIST
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 5T
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
640
  • JaClean for sale
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratched
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenEngine door dented
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCab iron is bent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenValve and tank door dented _Boom cylinder guard is bent
safety items
300
  • JaErops
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
900
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • N
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
010
  • Geselecteerde AfdelingenMachine seems to be in regen more than normal
koelsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • GoedGuard is bent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • JaCat 2 shank hydraulic thumb
  • 78" 4 way blade
giek
200
  • Goed
  • Goed
graafarm
200
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
DragerrollersTight top roller is falling down _ Check the stand and bearings
Opmerkingen 116" Rubber tracks 90% remaining
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen