CAT 305E2 - Minigraafmachines < 7t - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT 305E2

CAT 305E2

Jaar
2022
Gebruiksuren
1.101 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

OHIO CAT
Columbus, OH
+1 419 873 2918
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 305E2
Ohio CAT - Cleveland
CategorieMinigraafmachines < 7t
SerienummerH5M16093
Voorraad nummerUC61510
Catalogus nummer10188107
Jaar2022
Uren1.101 h
LandVerenigde Staten
PlaatsColumbus, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW59.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Giek - EendeligBoom - 1 Piece
Gecombineerde hydrauliek - TweerichtingCombined Hydraulics - Two Way
LaadbakBucket
AntidiefstalsysteemAnti-theft System
Terugslagklep voor giekBoom Check Valve
Type koppeling - MechanischCoupler Type - Mechanical
Rubberen rupsbandenRubber Track
Koppeling - StandardCoupler - Standard
Graafarm - GemiddeldStick - Medium
Extra hydrauliekdruk - Middelhoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Extra informatie*305E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
ATHENS DEALER PDI & FUEL
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 5-6T
FILM, CALIFORNIA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
HOOD, REAR, SOLID
I09
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
RADIO, READY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
700
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
technology
100
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • JaCoupler worn
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
algemene conditie
300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen