Snel Zoeken

CAT 305.5E2CTQ

CAT 305.5E2CTQ

CAT Certified
Jaar
2019
Gebruiksuren
2.284 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CAROLINA CAT
Greensboro, NC
+1 704 596 8880
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 305.5E2CTQ
Carolina CAT
CategorieMinigraafmachines < 7t
SerienummerCR506753
Voorraad nummerTCR56753
Catalogus nummer10125216
Jaar2019
Uren2.284 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGREENSBORO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW55.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RadioRadio
Extra informatieCAB • AIR • BUCKET • HYDRAULIC THUMB • QUICK COUPLER

36"BUCKET
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
CCU [CAT CERT USED]
COUNTERWEIGHT,STANDARD
ENGINE SN#7JQ0704
EXTRA COUNTERWEIGHT
HOOD, REAR, SOLID
HOT LIST
HYD COUPLER
HYD COUPLER LINES
HYD THUMB
LANE 2 ORDER
LED LIGHTS
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
810
  • JaClean for sale
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTop engine cover brackets broken
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
300
  • JaErops _ Left front cab light bracket has been hit and cab is dented _ Check pictures
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedClean report
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed2023
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • n
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed150 hours on the PM
  • Goed
emissions
010
  • Geselecteerde AfdelingenMachine will need a ash service in the next 800 hours
koelsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
920
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLite scratches
  • Geselecteerde AfdelingenRight side AUX hoses are missing their retainers
  • GoedAccumulator bracket is cracked
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • JaCat 2 shank hydraulic thumb
  • 78" Leveling blade
giek
200
  • Goed
  • Goed
graafarm
200
  • GoedShim at the coupler
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE90 to 95%
DragerrollersLeft side carrier roller is coming apart
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Track Shoes (Width)16"
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
  • Ja
  • Nee
  • Ja
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen