Snel Zoeken

CAT 304 CATQ

CAT 304 CATQ

CAT Certified
Jaar
2021
Gebruiksuren
1.791 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 596 8880
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 304 CATQ
Carolina CAT
CategorieMinigraafmachines < 7t
SerienummerAN400120
Voorraad nummerR22-1520M
Catalogus nummer10132018
Jaar2021
Uren1.791 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCHARLOTTE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW52.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekdrukAuxiliary Hydraulics Pressure
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
KoppelingCoupler
Type duim - HydrauliekThumb Type - Hydraulic
Rubberen rupsbandenRubber Track
Extra informatieCAB • AIR • BUCKET • ANGLE BLADE • HYDRAULIC THUMB • QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

304 07A MINI EXCAVATOR
304 ENGINEERING MODEL
304.5 MINI EXCAVATOR
ALARM,TRAVEL
BLADE,ANGLE,BOCE
BOOM SWING
BUCKET-HD,24", 4.2 FT3,3T
CAB, WITH HEAT AND A/C
CAMERA, REAR VIEW
CCU [CAT CERT USED]
CONTROL, QC, 3 LINE
COUNTERWEIGHT,EXTRA,500LBS
ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC
ENGINE AR-PRIM
ENGINE SN#J3C00315
ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
FILM GP-QR
FILM, COUPLER, ANSI
HOT LIST
HYDRAULIC AR
HYDRAULIC OIL
HYDRAULIC OIL, STD
INSTRUCTIONS, ANSI
INTEGRATED RADIO
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED,REAR
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QC, LNG STCK, 3 LINE
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
MIRROR,CAB,RIGHT
MONITOR, NEXT GEN, ADVANCED
NA FCAST REGN
Online Owner's Manual
PACK,DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
Protection PTH to 10/27/25 or 3000 Hour ( + CVA )
PUSH TO START, BT FOB SECURITY
SEAT BELT, 3" WITH REMINDER
SHIPPING STORAGE PROTECTION
SPECIAL DISCOUNT ON LIST
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
STICK, LONG, 1-AUX ANGLE BLD
THUMB,HYD+COUPLER,PG HYD 3D
TRACK, 14", RUBBER BELT
UNDERCARRIAGE AR
WATER JACKET HEATER, 120V
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
910
  • JaClean for sale
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTank door is dented and front cover
safety items
300
  • Ja
  • JaErops
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • GoedMarch 2024
  • Goed
meters, cabine, console
1300
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
600
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • N
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
100
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1010
  • GoedCylinder guard is bent
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCoupler tube is leaking goin up the boom
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • JaCat 2 shank hydraulic thumb
  • 67" 4 way blade Good condition
giek
200
  • Goed
  • Goed
graafarm
200
  • Goed
  • Goed
bak
  • Cat coupler
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Opmerkingen 190% 14" rubber tracks
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
eindaandrijvingen
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
210
  • Ja
  • JaLogged engine oil pressure code
  • Ja
  • JaCoupler tube leaking going up the boom
  • Geselecteerde AfdelingenRight tank door and front cover is bent _ Boom cylinder guard is bent
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen