Snel Zoeken

CAT 303.5E2 TH

CAT 303.5E2 TH

CAT Certified
Jaar
2019
Gebruiksuren
1.085 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 596 8880
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 303.5E2 TH
Carolina CAT
CategorieMinigraafmachines < 7t
SerienummerJWY05805
Voorraad nummerR19-674M
Catalogus nummer10131427
Jaar2019
Uren1.085 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCHARLOTTE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW36.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Extra hydrauliekdrukAuxiliary Hydraulics Pressure
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Type duim - HydrauliekThumb Type - Hydraulic
Type koppeling - MechanischCoupler Type - Mechanical
Rubberen rupsbandenRubber Track
Extra informatieCANOPY • BUCKET • HYDRAULIC THUMB • MANUAL QUICK COUPLER

BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 70", BOLT-ON
BUCKET-HD, 24", 4.2 FT3, 3T
CCU [CAT CERT USED]
ENG SN 7KE1435
HOT LIST
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 3T
TRACK, RUBBER BELT
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
910
  • JaClean and degrease
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaded
  • Goed
  • GoedLite tank door dents
safety items
300
  • JaOrops
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
800
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSept 2022
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • N
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
100
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • 70" Leveling blade
giek
200
  • Goed
  • Goed
graafarm
200
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Opmerkingen 190% 12" rubber tracks
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen