Sullivan 185CFM - Persluchtdrogers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Sullivan 185CFM

Sullivan 185CFM

Jaar
2024
Gebruiksuren
88 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Logan, UT
Basis informatie
MerkSullivan 185CFM
Wheeler Machinery Co.
CategoriePersluchtdrogers
Serienummer24AP005929
Voorraad nummerCM0295
Catalogus nummer10146505
Jaar2024
Uren88 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLogan, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW27.200 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie134"L/55"W/70"H
185CFM, 100 PSI
2" BALL HITCH
29 GALLON FUEL CAPACITY
4 CYLINDER, 49 HP @ 2400 RPM
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
OIL FLOODED ROTARY SCREW
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
PRICED 1/24/25 SB
SINGLE STAGE
WEIGHT: 2340 LBS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen